Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble SATA Coudé - SATA vers SATA à angle droit - Cable SATA 30 cm - Coude Droit

Nº de produit : SATA12RSA1

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces réduits

Spécifications techniques
  • 1 connecteur SATA

  • 1 connecteur SATA à angle droit

  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces

  • Fournit 30 cm de longueur de câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR LAFIFR
Disponible en
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € incluant TVA

Nº: SATA12RSA1

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble SATA à angle droit SATA12RSA1 (30 cm) comprend une prise de données droite et une à angle droit (7 broches), qui positionne le câble de manière à ce qu'il soit parallèle aux ports du disque. Il est donc idéal pour les connexions dans les espaces étroits, permettant d'installer le disque à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur à votre gré.

De faible encombrement, ce câble polyvalent améliore la circulation d'air et réduit l'enchevêtrement de câbles dans le boîtier de votre ordinateur afin que celui-ci reste net et ne chauffe pas.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de qualité supérieure et conçu pour une durabilité et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 30 cm prend en charge une vitesse de transfert SATA 3.0 complète pouvant atteindre 6 Gb/s avec des disques compatibles SATA 3.0. et bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Offre une polyvalence maximale pour le positionnement de vos disques SATA dans un boîtier d'ordinateur à l'aide d'un connecteur SATA à angle droit qui se loge facilement dans les espaces étroits
  • Permet de garantir une performance optimale du système tout en réduisant l'enchevêtrement des câbles et en améliorant la circulation d'air à l'intérieur du boîtier de l'ordinateur/du serveur, grâce à une conception de câble mince
  • Offre une connexion fiable, couverte par la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts
  • Applications de sous-système de serveur et de stockage
  • Installations des disques de poste de travail haut de gamme
  • Connexion aux matrices de disques SATA
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 11 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 17 g [0.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 30 cm
Câble SATA Coudé - SATA vers SATA à angle gauche - Cable SATA 45 cm - Coude Gauche
SATA18LSA1

Câble SATA Coudé - SATA vers SATA à angle gauche - Cable SATA 45 cm - Coude Gauche

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces réduits

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis