StarTech.com

Câble SATA Coudé - SATA vers SATA à angle gauche - Cable SATA 45 cm - Coude Gauche

Faites une connexion à angle gauche à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces réduits

Nº de produit : SATA18LSA1

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur SATA à angle gauche
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
En voir plus
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 45 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Longueur de câble 457.2 mm [18 in]
Longueur du produit 457.2 mm [18 in]
Poids du produit 0 kg [0 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle gauche 45 cm

Certifications