StarTech.com

Câble SATA à angle droit de 20 cm - Cordon Serial ATA coudé

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

Nº de produit : SATA8RA1

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur SATA à angle droit/90 degrés
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
En voir plus
  • Compatible avec les disques durs SATA 3,5 et 2,5 pouces
  • Fournit 20 cm de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Rouge
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 203.2 mm [8 in]
Longueur du produit 203.2 mm [8 in]
Poids du produit 7 g [0.2 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 12 g [0.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Serial ATA SATA vers SATA à angle droit 20 cm

Certifications

Produits associés

12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
Câble SATA de 20 cm - Cordon Serial ATA en rouge

Ce câble SATA haute qualité a été conçu pour connecter des disques SATA, même dans les espaces restreints.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble SATA avec verrouillage de 20 cm
LSATA8
Câble SATA avec verrouillage de 20 cm

Câble SATA avec verrouillage pour une connexion sécurisée entre les cartes mères des nouveaux systèmes et les disques durs SATA récents

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA