StarTech.com

Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 30cm - Noir

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

Nº de produit : LSATARND12R1

  • 1 connecteur SATA verrouillable
  • 1 connecteur SATA verrouillable à angle droit
  • Câble SATA rond
  • Prend en charge des vitesses de transfert rapides pouvant atteindre 6 Gb/s lors de l'utilisation avec des disques SATA 3.0 compatibles
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le modèle LSATARND12R1 de 30 cm est un câble SATA rond de 6 Gb/s de qualité supérieure dont la forme arrondie favorise la circulation d'air dans le boîtier de l'ordinateur ou du serveur. L'air rencontre moins de résistance autour du câble, ce qui assure un refroidissement optimal et favorise le bon fonctionnement du système. 

Il possède un connecteur SATA verrouillable droit et un autre verrouillable à angle droit qui facilite la connexion à votre lecteur SATA, même si l’espace près du disque est réduit. Les connecteurs verrouillables permettent également d'établir une connexion sécurisée aux disques durs SATA et aux cartes mères qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Conçu pour un rendement et une fiabilité optimales, ce câble SATA de 30 cm bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Améliore la circulation de l'air dans le boîtier de l'ordinateur ou du serveur et favorise le bon fonctionnement du système
  • Des connexions SATA sécurisées même dans les espaces étroits
  • Fiabilité garantie

Applications

Installation de disques durs Serial ATA et lecteurs DVD dans des boîtiers d'ordinateur compacts

Applications de sous-système de serveur et de stockage

Connexion aux matrices de disques SATA

Installations des disques de poste de travail haut de gamme

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Connecteur B 1 - SATA (7 broches , données) A verrouillage Prise
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 304.8 mm [12 in]
Longueur du produit 304.8 mm [12 in]
Poids du produit 8 g [0.3 oz]
Style de connecteur Droit à angle droit
Informations d'emballage
Poids brut 13 g [0.5 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble série rond verrouillable SATA vers SATA coudé vers la droite de 30 cm

Certifications

Produits associés

Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 15 cm - Noir
LSATARND6R1
Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 15 cm - Noir

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 45cm - Noir
LSATARND18R1
Câble rond à verrouillage SATA vers SATA coudé à angle droit de 45cm - Noir

Faites une connexion à angle droit à votre disque SATA, pour une installation dans les espaces restreints

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA