StarTech.com

Adaptateur de câble de disque dur IDE 2,5 pouces vers 3,5 pouces

Permet de connecter un disque dur d’ordinateur portable IDE 2,5 pouces à un ordinateur de bureau compatible IDE.

Nº de produit : IDE4044

5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - IDE (44 broches , E-IDE/PATA , disque dur 2,5 pouces) Femelle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Connecteur B 1 - IDE (40 broches , E-IDE/PATA) Mâle
Caractéristiques physiques
Poids du produit 10 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 12 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque
1 - Fil de connexion

Certifications

Produits associés

Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5
BRACKET25
Kit adaptateur de montage de disque dur 2,5" dans baie 3,5" - Support de montage

Installez en toute sécurité un disque dur IDE 2,5 pouces dans une baie disponible 3,5 pouces de votre ordinateur

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA