×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec alimentation - F/M
Utilisez de nouveaux disques Slimline avec d'anciennes cartes mères
Nº de produit : SLSATAADAP
- Conforme aux spécifications Serial ATA III
Présentation
L'adaptateur Slimline SATA SLSATAADAP vers SATA est une solution économique qui vous permet de connecter un disque optique Slimline SATA à une connexion de carte mère SATA standard. L'adaptateur est doté d'un connecteur Slimline SATA d'un côté et d'un connecteur de données SATA standard de l'autre. L'alimentation se fait grâce à un connecteur d'alimentation SATA, qui combine données et alimentation dans la connexion de disque optique Slimeline SATA. L'adaptateur Slimline SATA vers SATA standard bénéficie d’une garantie à vie et d’assistance technique à vie gratuite.
Points forts de StarTech.com
- Façon économique de connecter un disque optique Slimeline SATA à une carte mère SATA standard grâce aux câbles standard SATA
- Facile à utiliser et installer
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V930889 | |
Tech Data - France | 4428317 | |
UPC Code | 065030835497 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - Slimline SATA (13 broches , données et alimentation) Prise | |
Connecteur B | 1 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches) Prise | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 8 mm [0.3 in] | |
Largeur du produit | 11 mm [0.4 in] | |
Longueur du produit | 46.1 mm [1.8 in] | |
Poids du produit | 11.1 g [0.4 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 13.8 g [0.5 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur SATA Slimline vers SATA avec alimentation - F/M |
Produits associés
SLSATAADAP6
Adaptateur SATA Slimline de 15 cm vers SATA avec alimentation - F/M
Connectez un disque optique Slimline SATA à une connexion de carte mère SATA standard située jusqu'à 15 cm
7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Support produit
Fiche techniques
-
SLSATAADAP_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis