StarTech.com

Câble adaptateur 90 cm Slimline SATA vers SATA avec alimentation LP4

Connectez un disque Slimline SATA à un connecteur de carte mère SATA standard.

Nº de produit : SLSATAF36

  • 1 connecteur SATA
  • 1 connecteur d'alimentation LP4
  • 1 connecteur Slimline SATA
En voir plus
  • Prise en charge d'une vitesse de transfert SATA 3.0 complète de 6 Gb/s
  • Compatible avec les lecteurs optiques Slimline SATA
  • Fournit 91 cm de longueur de câble
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit SATA III (6 Gbps)
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Slimline SATA (13 broches , données et alimentation) Prise
Connecteur B 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Couleur Rouge
Hauteur du produit 91.5 cm [36 in]
Largeur du produit 7.8 mm [0.3 in]
Longueur de câble 914.4 mm [36 in]
Longueur du produit 914.4 mm [36 in]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 37 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble 90 cm Slim SATA vers SATA et LP4

Certifications

Produits associés

Câble Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec Alimentation LP4 - 50 cm
SLSATAF20
Câble Adaptateur Slimline SATA vers SATA avec Alimentation LP4 - 50 cm

Permet de connecter un disque SATA slimline à un connecteur de carte mère standard SATA.

8,99 € hors TVA
10,79 € incluant TVA