StarTech.com

Équerre SATA vers eSATA à 1 port

Permet de transformer une connexion de carte mère SATA standard en port externe eSATA

Nº de produit : ESATAPLATE1

  • Conforme aux spécifications Serial ATA III
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - eSATA (7 broches , données) Prise
1 - SATA (7 broches , données) Prise
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 0.3 m [1 ft]
Poids du produit 35 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 40 g [1.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de plaque 1 port SATA vers eSATA

Certifications