×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Non disponible
Adaptateur Gigabit Ethernet Cat 6 vers la répartition
Convertissez votre câble Cat6 Ethernet en un câble crossover compatible Gigabit
Nº de produit : C6CROSSOVER
- 1 connecteur femelle RJ45
- 1 connecteur mâle RJ45
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
Où acheter ?
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Cet adaptateur de répartition Cat 6 fiable convertit tout câble Cat 6 Ethernet en liaison directe en un câble de répartition Ethernet. Constitué de quatre paires de fils torsadés, l'adaptateur procure un rendement de débit Gigabit optimal.
Points forts de StarTech.com
- Fiabilité garantie avec garantie à vie StarTech.com
Applications
Convertissez votre câble Cat6 Ethernet en un câble crossover compatible Gigabit
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V930813 | |
UPC Code | 065030831970 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Nombre de conducteurs | 8 | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - RJ-45 Femelle | |
Connecteur B | 1 - RJ-45 Mâle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Rouge | |
Hauteur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Longueur du produit | 45 mm [1.8 in] | |
Poids du produit | 0 kg [0.1 lb] | |
Type de conducteur | Cuivre torsadé | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur Ethernet Gigabit Cat 6 Croisé |
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- C6CROSSOVER_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis