StarTech.com

Fiche modulaire Cat6 RJ45 pour fil solide - Paquet de 50 - Transparent

Nº de produit : CRJ45C6SOL50

  • Vous permet de terminer facilement votre câble Cat 6 à la longueur voulue
  • Conçu pour s'adapter à tous les câbles patch Cat 6
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce connecteur modulaire Cat 6 RJ45 peut être utilisé avec des câbles Cat 6 en vrac, pour terminer facilement le câble Cat 6 à la longueur exacte.

Applications

Utilisé avec des câbles Cat 6 en vrac

Termine des câbles Catégorie 6 en toute sécurité

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - RJ-45 Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Transparent
Poids du produit 62 g [2.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 67 g [2.4 oz]
Quantité par paquet 50
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Connecteur modulaire Cat 6 RJ45 pour fil plein – Paquet de 50

Certifications