StarTech.com

Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 1 m LC - SC

Connectez des appareils sur réseau à fibre optique pour un débit haute vitesse avec un câble LSZH

Nº de produit : FIBLCSC1

  • La perte d'atténuation satisfait ou surpasse les normes de l'industrie
  • Gaine de câble LSZH (faible fumée, zéro halogène)
  • Insensible aux interférences électriques
13,99 € EUR hors TVA
16,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Résistance au feu LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Taille de la fibre optique 62.5/125
Performance
Calibre du câble 1Gbps / 10Gbps
Classification de la fibre optique OM1
Type de fibre optique Multimode
Vitesse max. de transfert de données 10 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Fibre optique duplex LC Mâle
Connecteur B 1 - Fibre optique duplex SC Mâle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~90 %
Température de fonctionnement -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Orange
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 26 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 35 g [1.2 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble patch à fibre optique duplex 62,5/125 multimode 1 m LC – SC

Certifications