Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble rollover pour console Cisco de 1,8 m - RJ45 - M/M

Nº de produit : ROLLOVERMM6

Connectez votre ordinateur à votre équipement réseau, votre serveur ou votre routeur Cisco®

Spécifications techniques
  • Design compact

  • Facile à utiliser et installer

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR RUEFR TOPAFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € incluant TVA

Nº: ROLLOVERMM6

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce câble Cisco console Rollover de 1,8 m constitue une solution de remplacement économique pour connecter votre ordinateur à votre routeur Cisco®, votre serveur ou votre équipement de réseau. Ce câble Cisco console replace directement les câbles répondant à la norme de câblage de périphérique de série Yost. Conçu avec savoir-faire et fabriqué uniquement avec des matériaux de qualité supérieure, notre câble Cisco console Rollover offre une fiabilité maximale et bénéficie de notre garantie à vie.
Points forts de StarTech.com
  • Solution rentable pour remplacer votre câble Cisco console Rollover afin de connecter votre ordinateur à un serveur Cisco, des modems et de l'équipement de réseau
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Permet de brancher un terminal d'ordinateur à un port console de routeur
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 8
Type de câble Plat moulé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Mâle
Connecteur B 1 - RJ-45 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26 AWG
Couleur Bleu
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 64 g [2.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Cisco console Rollover de 1,8 m - Ethernet RJ-45 M/M
Adaptateur rollover console cisco pour câble RJ45 Ethernet - M/F
ROLLOVER

Adaptateur rollover console cisco pour câble RJ45 Ethernet - M/F

Convertissez votre câble RJ45 Ethernet en adaptateur rollover console cisco

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Câble console RJ45 vers DB9 de 1,8 m pour routeur Cisco - M/F
DB9CONCABL6

Câble console RJ45 vers DB9 de 1,8 m pour routeur Cisco - M/F

Connexion du port série de votre ordinateur au port console RJ45 de votre routeur Cisco

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis