Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Black

Nº de produit : N6PAT6INBKS

Disponible Bientôt

Make Gigabit Ethernet connections in high-density data centers, with increased airflow in tight spaces

Spécifications techniques
  • 36% thinner cable for flexible cable installations in crowded network closets and cable-management panels

  • Meets the ANSI/TIA-568-C.2 standard for patch cord performance

  • Allows better airflow and optimizes heat dissipation

Plus de Caractéristiques . . .
  • RJ45 connector-clip protectors eliminate cable snags and breaks during installation

  • Black PVC jacket for color coding your connections

  • 6 in. in length

  • 50-micron gold-plated connectors for a clear signal

  • High-quality 28 AWG copper wire

Disponible en
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € incluant TVA

Nº: N6PAT6INBKS

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

This slim Cat6 Ethernet cable delivers reliable Gigabit network connections in high-density data center applications. It’s 36% thinner than standard networking cables, which allows better airflow and heat dissipation in tight spaces..

Easier cable runs

The thinner design also makes this cable more flexible than standard Ethernet cable, so cable runs are easier around corners, in crowded network racks and closets, and through cable-management panels. This durable cable features snagless connectors that protect the RJ45 clips during installation, which makes them less likely to snag or break as you pull them through concealed spaces.

High-quality construction

Each Cat6 cable is manufactured using high-quality copper conductors and is carefully constructed and tested, to keep Near-End Crosstalk (NEXT) well within acceptable limits. This patch cable is constructed with 28 AWG copper wire, to ensure peak performance for your demanding Ethernet applications.

The N6PAT6INBKS is backed by StarTech.com’s lifetime warranty for guaranteed reliability.

Applications
  • For installation in high-density data centers
  • Designed for use with Gigabit networks
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 4 pair UTP
Norme de câblage TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Placage du connecteur Or
Résistance au feu LSZH (faible fumée, zéro halogène)
Type de câble Sans crochet
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Calibre du câble CAT6 - 250 MHz
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - RJ-45 Mâle
Connecteur B 1 - RJ-45 Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 mm [0.4 in]
Largeur du produit 12 mm [0.5 in]
Longueur de câble 0.2 m [0.5 ft]
Longueur du produit 0.2 m [0.5 ft]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Type de conducteur Cuivre torsadé
Informations d'emballage
Poids brut 16 g [0.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cat6 patch cable
Disponible Bientôt
Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Blue
N6PAT6INBLS

Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Blue

Make Gigabit Ethernet connections in high-density data centers, with increased airflow in tight spaces

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Disponible Bientôt
Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Gray
N6PAT6INGRS

Cat6 Ethernet Cable - Slim - Snagless RJ45 Connectors - 6 in., Gray

Make Gigabit Ethernet connections in high-density data centers, with increased airflow in tight spaces

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis