StarTech.com

Adaptateur série DB9 RS232 null modem - M/F

Solution économique pour convertir un câble droit en un câble null modem

Nº de produit : NM9MF

2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet adaptateur null modem dispose d'un connecteur mâle DB9 et d'un connecteur femelle DB9, une solution économique pour convertir un câble direct en câble croisé.

L'adaptateur null modem DB9F bénéficie de la garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Une solution économique pour convertir un câble direct en câble null modem
  • Facile à utiliser et à installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Convertit un câble direct à 9 broches en câble null modem

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Poids du produit 33 g [1.2 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur série DB9 RS232 null modem - M/F

Certifications