Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Adaptateur null modem DB9 série RS232 - F/F

Nº de produit : NM9FF

Solution économique pour convertir un câble droit en un câble null modem

Spécifications techniques
  • Femelle DB-9 vers femelle DB-9

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € incluant TVA

Nº: NM9FF

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

L'adaptateur null modem NM9FF est doté de deux connecteurs femelles DB9 - Une façon rentable de convertir un câble droit via un câble en un câble null modem. L'adaptateur de câble null modem DB9F bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique gratuite à vie.
Points forts de StarTech.com
  • Convertit un câble droit via un câble de série dans un câble null modem
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie d’une garantie à vie StarTech.com.
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur null modem DB9 série RS232 - F/F

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis