×
Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.com StarTech.com
Adaptateur série DB9 vers DB25 - M/F
Convertissez un port mâle DB25 en un connecteur mâle DB9
Nº de produit : AT925MF
- 1 connecteur mâle DB9
- 1 connecteur femelle DB25
Présentation
Cet adaptateur série DB25 vers DB9 convertit un port série à 25 broches en un connecteur mâle à 9 broches.
Bénéficiant d'une garantie à vie, l'adaptateur série DB25 vers DB9M est conçu pour offrir une performance et une connectivité fiables et durables.
Points forts de StarTech.com
- Fiabilité garantie
Applications
Conversion d'un port série à 25 broches en connecteur à 9 broches
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931807 | |
Tech Data - France | 4783253 | |
UPC Code | 065030200943 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle | |
Connecteur B | 1 - DB-25 (25 broches , D-Sub) Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Couleur | Beige | |
Hauteur du produit | 16.000 | |
Largeur du produit | 57.000 | |
Longueur du produit | 47.000 | |
Poids du produit | 43 g [1.5 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 48 g [1.7 oz] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Adaptateur 9 broches vers 25 broches - M/F |
Support produit
Fiche techniques
-
AT925MF_Datasheet-FR.pdf
- Langue: Français
Compliance and Safety
Certifications
-
Certificat d’Origine
- Langue: Anglais
-
Certificat de Conformité
- Langue: Anglais
-
Directive Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE)
- Langue: Anglais
Safety Measures
- Si l’un des circuits imprimés du produit est visible, ne pas touchez le produit lorsqu’il est sous tension.
- Si le produit est Laser de Classe 1, le rayonnement laser est présent lorsque le système est ouvert.
- Les terminaisons de câblâge ne doivent pas être effectuées lorsque le produit et/ou les câbles électriques sont sous tension.
- L’installation et/ou le montage du produit doit être réalisé par un professionnel certifié et dans le respect des normes locales et du code de construction local.
- Les câbles (y compris les câbles d’alimentation et de chargement) doivent être placés et acheminés de façon à éviter tout risque électrique, de chute ou de sécurité
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis