Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9 1 m - Noir

Nº de produit : SCNM9FM1MBK

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

Spécifications techniques
  • 1 connecteur femelle DB9

  • 1 connecteur mâle DB9

  • Le blindage haute qualité empêche les interférences EMI

  • Connecteurs moulés avec serre-câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR LDLCFR LDPOFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € incluant TVA

Nº: SCNM9FM1MBK

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble null modem DB9 1 m SCNM9FM1MBK comporte un connecteur mâle DB9 et un connecteur femelle DB9 vous permettant de brancher un appareil série sur un port série à 9 broches, ou de transférer directement des fichiers entre des PC par connexion série.

Conçu pour fournir une connexion fiable et durable, ce câble null modem RS232 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Préservez la fiabilité des connexions série, sans interférence EMI
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Peut servir à transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre
  • Connecte un port série de PC 9 broches à un périphérique série
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Nombre de conducteurs 7
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 15 mm [0.6 in]
Largeur du produit 34 mm [1.3 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 84 g [3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 90 g [3.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble null modem série DB9 RS232 noir 1 m F/M
Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9  2 m - Noir
SCNM9FM2MBK

Câble Null Modem Croisé Série RS232 DB9 2 m - Noir

Branchez vos périphériques série pour transférer vos fichiers

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis