StarTech.com

Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m

Nº de produit : MXT100

  • Connecteurs mâle DB9 vers femelle DB9
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble série en liaison directe MXT100 comporte un connecteur mâle DB9 et un femelle DB9, fournissant une extension série d'écran EGA ou de souris haute qualité. La conception recherchée et les matériaux haute qualité du MXT100 garantissent sa durabilité. De plus, il est couvert par notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Prolongez de 1,8 m la portée du câble de votre souris ou écran EGA, en supprimant les limites de longueur des câbles
  • Remplacez des câbles d'écran ou de souris manquants ou usés par ce câble série en liaison directe DB9 M/F de 1,8 m de qualité supérieure
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Prolonge un câble d'écran EGA

Prolonge un câble de souris

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 1.8 m [6 ft]
Longueur du produit 1.8 m [6 ft]
Poids du produit 110 g [3.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 115 g [4.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cable serie en liaison directe 1,8 m - DB9 M/F

Certifications

Produits associés

Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F
MXT100FF
Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F

Connectez deux périphériques série DB9

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA