Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble série mâle 9 broches de 41 cm à montage sur panneau vers adaptateur de carte mère 10 broches
Transformez une embase série IDC de carte mère en connecteur série R232 10 broches montable sur panneau
Nº de produit : PNL9M16
- Permet de fixer un port série DB9 (RS232) à une plaque frontale ou murale
- Permet d'utiliser du matériel ancien sur des systèmes plus récents
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Points forts de StarTech.com
- Permet de prolonger l'interface série IDC de la carte mère à une prise série RS232 à montage sur panneau
- Associe des produits traditionnels à une technologie plus récente pour répondre à tous vos besoins professionnels
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Fournit un port de montage sur panneau conforme à la norme de l’industrie pour les applications série RS232.
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931733 | |
UPC Code | 065030844604 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle | |
Connecteur B | 1 - IDC (10 broches , carte mère) Femelle | |
Notes spéciales / Configuration | ||
Remarque | Conforme aux spécifications Apex10-Everex-Intel, veuillez vous reporter au schéma de câblage de l'onglet de Support | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 28 AWG | |
Couleur | Gris | |
Hauteur du produit | 13 mm [0.5 in] | |
Largeur du produit | 33 mm [1.3 in] | |
Longueur de câble | 406.4 mm [16 in] | |
Longueur du produit | 406.4 mm [16 in] | |
Poids du produit | 16 g [0.6 oz] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 22 g [0.8 oz] | |
Quantité par paquet | 1 | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble série mâle 9 broches de 41 cm à montage sur panneau vers adaptateur de carte mère 10 broches |
Produits associés
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant
Câble Adaptateur USB 2.0 Header Carte Mère Interne vers Externe - Montable sur Boîtier
Permet de connecter un port USB pouvant être monté sur panneau sur un adaptateur de carte mère.
Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M
Pour des solutions de périphérique USB personnalisées; permet de monter une connexion USB sur un panneau facilement accessible et sécuritaire.
Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M
Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.
Câble HDMI standard à montage sur panneau de 91 cm - F/M
Permet de monter une connexion HDMI® sur un panneau sécurisé facilement accessible.
Plaque 40 cm série mâle 9 broches vers connecteur interne de carte mère 10 broches
Ajoutez un port série supplémentaire à l'arrière de votre ordinateur par le biais de votre carte mère.
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis