StarTech.com

Changeur de genre série DB9 slim - Coupleur DB9 - F/F

Permet de convertir un connecteur mâle DB9 9 broches en connecteur femelle DB9 9 broches

Nº de produit : GC9SF

1,99 € EUR hors TVA
2,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Cet inverseur de genre DB9 slim comprend deux connecteurs DB9F slim et constitue donc un moyen fiable et économique de convertir un port mâle 9 broches en port femelle 9 broches.

L'inverseur de genre DB9 slim bénéficie d'une garantie à vie, ce qui assure des performances durables.

Points forts de StarTech.com

  • Un moyen économique de convertir un port mâle 9 broches en port femelle 9 broches
  • Facile à utiliser et installer
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Convertissez un port mâle 9 broches en port femelle 9 broches

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Poids du produit 11 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 13 g [0.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Changeur de genre Slimline série DB9 - F/F

Certifications