StarTech.com

Câble série en liaison directe 91 cm - DB9 M/F

Augmentez la distance de connexion entre vos appareils série DB9 jusqu'à 91 cm

Nº de produit : MXT1003

  • 1 connecteur série DB9 (mâle)
  • 1 connecteur série DB9 (femelle)
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Gris
Hauteur du produit 1.5 cm [0.6 in]
Largeur du produit 33.3 mm [1.3 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 84 g [3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 89 g [3.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble série en liaison directe 91 cm - DB9 M/F

Certifications

Produits associés

Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F
MXT100FF
Câble série DB9 en liaison directe de 1,8 m - F/F

Connectez deux périphériques série DB9

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris
MXT100
Câble Série RS232 DB-9 de 1.8 m Mâle Femelle - Gris

Prolongez votre câble de souris ou votre câble d'écran jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA