StarTech.com

Plaque série faible encombrement 16 pouces

Ajoutez un port série DB9 au panneau arrière d'un ordinateur à faible encombrement/format compact

Nº de produit : PLATE9M16LP

  • Connecteur série DB9 (mâle) vers IDC-10 (femelle)
  • 1 connecteur IDC-10 (femelle)
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - IDC (10 broches , carte mère) Femelle
Connecteur B 1 - DB-9 (9 broches , D-Sub) Mâle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Conforme aux spécifications Apex10-Everex-Intel, veuillez vous reporter au schéma de câblage de l'onglet de Support
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Gris
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 80.4 mm [3.2 in]
Longueur de câble 406.4 mm [16 in]
Longueur du produit 412 mm [16.2 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Poids brut 30 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque série faible encombrement 16 pouces

Certifications

Produits associés

Plaque 40 cm série mâle 9 broches vers connecteur interne de carte mère 10 broches
PLATE9M16
Plaque 40 cm série mâle 9 broches vers connecteur interne de carte mère 10 broches

Ajoutez un port série supplémentaire à l'arrière de votre ordinateur par le biais de votre carte mère.

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA