StarTech.com

Adaptateur Convertisseur Micro USB (11 pin) vers Micro USB B MHL (5 broches) pour Samsung Galaxy

Connectez des appareils audio/vidéo mobiles MHL 11 broches à des écrans HDTV compatibles MHL

Nº de produit : S3MHADAP

  • 1 connecteur Micro USB « B » femelle à 5 broches
  • 1 connecteur Micro USB mâle à 11 broches
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Connecteur B 1 - MHL™ (11 broches , Mobile High-Definition Link) Mâle
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 5 g [0.2 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 6.3 g [0.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur Samsung S3 MHL - Convertisseur 5 vers 11 broches

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur MHL HDMI passif - Micro USB vers HDMI
MHDPMM3M
Câble adaptateur MHL HDMI passif - Micro USB vers HDMI

Connectez des appareils audio/vidéo mobiles MHL à des écrans HDTV compatibles MHL

12,99 € hors TVA
15,59 € incluant TVA