StarTech.com

Adaptateur micro USB vers USB B - M/F

Permet de connecter ou de recharger vos périphériques Micro USB à l’aide d’une connexion standard par câble USB A-B.

Nº de produit : UUSBUSBBMF

  • Léger, facile à transporter.
  • Permet de réduire les enchevêtrements de câbles.
1,99 € EUR hors TVA
2,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
1 - USB B (4 broches) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~75 %
Température de fonctionnement -10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Température de stockage -20°C to 60°C (4°F to 140°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 10 g [0.4 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 cm [4.3 in]
Package Length 91 mm [3.6 in]
Package Width 12 mm [0.5 in]
Poids brut 10 g [0.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur micro USB vers USB B - M/F

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
UUSBHAUB1
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Micro USB Cable - USB-A to Right Angle Micro-B
UUSBHAUB6RA
Câble Micro USB 2.0 - A vers Micro B Coudé à Angle Droit - 1,8 m

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

Accessoires