StarTech.com

Câble USB pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider - 3 m

Chargez votre tablette ASUS® Transformer ou Slider jusqu'à 3 m de votre source d'alimentation

Nº de produit : USB2ASDC3M

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur de station d'accueil ASUS (40 broches)
  • Offre 3 mètres de longueur de câble
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur ASUS (40 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 30/32 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 23 mm [0.9 in]
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 48 g [1.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 53 g [1.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB vers station d'accueil Asus 3 m

Certifications

Produits associés

Câble USB pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider - 50 cm
USB2ASDC50CM
Câble USB pour ASUS Transformer Pad et Eee Pad Transformer / Slider - 50 cm

Chargez votre tablette ASUS® Transformer ou Slider en limitant l'enchevêtrement des câbles

11,99 € hors TVA
14,39 € incluant TVA