StarTech.com

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V - 1 m

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

Nº de produit : USB2TYPEN1M

  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Vous en avez assez de devoir emmener un adaptateur mural partout avec vous pour charger vos appareils de 5 V, comme certains disques durs externes, vos lecteurs multimédias en continu et vos haut-parleurs Bluetooth® ?

Grâce à ce câble d'alimentation USB de 1 m, il est désormais facile d'alimenter des appareils de 5 V CC équipés d'un connecteur de type N (diam. ext. : 5,5 mm, diam. int. : 2,5 mm). Que ce soit pour l'alimentation ou pour la charge, il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur portable ou de bureau.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux de qualité supérieure, le câble d'alimentation USB2TYPEN1M de StarTech.com bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com

  • Fiabilité garantie

Applications

Alimentez votre disque dur externe ou d'autres appareils équipés d'un connecteur d'alimentation de type N grâce à un port USB libre de votre ordinateur

Chargez vos haut-parleurs Bluetooth et d'autres appareils chargeables à partir d'un port USB libre de votre ordinateur

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur coaxial d’alimentation (taille N , diam. ext. : 5,5 , diam. int. : 2,5)
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 8 mm [0.3 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 28 g [1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type N 5 V CC de 1 m

Certifications

Produits associés

Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V
USB2TYPEM
Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type M 5 V - 2 m
USB2TYPEM2M
Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type M 5 V - 2 m

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type N 5,5 mm 5V
USB2TYPEN2M
Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type N 5,5 mm 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type H 3,4 mm 5V
USB2TYPEH2M
Câble d'alimentation USB vers prise CC de 2 m - Cordon USB vers connecteur Type H 3,4 mm 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA