StarTech.com

Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

Nº de produit : USB2TYPEM

  • Connecteurs moulés avec décharge de traction
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Fabrication durable en PVC
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur coaxial d'alimentation (Taille M , Diam. ext. : 5,50 , Diam. int. : 2,10) Mâle
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Type de prise M
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 27 g [1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 32 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'alimentation USB vers connecteur de type M, 5 V CC, 91 cm

Certifications

Produits associés

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3
Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A vers Mini B

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6
Câble USB 2.0 en Y de 1,8 m pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Mini B (M)

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1
Câble USB 2.0 A vers Mini B de 30 cm - M/M

Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA