StarTech.com

Chargeur / Adaptateur double USB 2.0 pour voiture - Haute puissance (17 Watt / 3,4 Amp)

Chargez votre tablette et votre téléphone portable simultanément dans votre voiture

Nº de produit : USB2PCARBK

  • 1 port USB 2.0 de 2,4 A
  • 1 port USB 2.0 de 1 A
  • Design compact
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Allume-cigarette automobile (12 V AUX)
Connecteur B 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Courant de sortie Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Courant d'entrée 1.4 ~ 0.7A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 12 ~ 24 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.9 cm [0.7 in]
Largeur du produit 23.9 mm [0.9 in]
Longueur du produit 58.4 mm [2.3 in]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 13 cm [5.1 in]
Package Width 72 mm [2.8 in]
Poids brut 31 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur de voiture USB 2 ports

Certifications

Produits associés

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir
USBUB2PCARB
Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir

Chargez deux tablettes en même temps à l'aide de votre port de charge de voiture et de notre chargeur haute puissance

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Noir
USB2PCARBKS
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Noir

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc
USB2PCARWHS
Chargeur de voiture USB à 2 ports - Haute puissance (24 W/4,8 A) - Blanc

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA
Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc
USB2PCARWH
Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable simultanément dans votre voiture

17,99 € hors TVA
21,59 € incluant TVA
Chargeur pour voiture double avec câble Lightning et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir
USBLT2PCARB
Chargeur pour voiture double avec câble Lightning et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Noir

Chargez deux tablettes iPad en même temps à l'aide de votre port de charge de voiture et de notre chargeur haute puissance

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA
Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc
USBLT2PCARW
Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc

Chargez deux tablettes iPad® en même temps, dans votre voiture

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Accessoires