Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Chargeur pour voiture à 2 ports USB 2.0 - Haute puissance (17 W/3,4 A) - Blanc

Nº de produit : USB2PCARWH

Chargez votre tablette et votre téléphone portable simultanément dans votre voiture

Spécifications techniques
  • Rechargez tous vos appareils mobiles pendant le trajet grâce aux ports USB de 1 A et de 2,4 A

  • Faites des heureux en chargeant votre téléphone portable et celui de votre passager en même temps

  • Fiabilité assurée par la garantie StarTech.com de 2 ans

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
INGFR
Disponible en
17,99 € EUR hors TVA
21,59 € incluant TVA

Nº: USB2PCARWH

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Chargez en même temps votre téléphone et votre tablette, tout en conduisant. Ce chargeur de voiture comporte deux ports USB 2.0 : un port de 1 A pour charger votre smartphone ou votre iPhone et un port de 2,4 A pour charger votre iPad ou une autre tablette.

Si vous avez un passager à bord, il pourra utiliser le deuxième port USB. Ainsi, il sera possible de charger en même temps deux téléphones afin qu'ils soient fonctionnels à l'arrivée.

Le chargeur de voiture durable et blanc à deux ports USB2PCARWH bénéficie de la garantie de 2 ans de StarTech.com pour une performance fiable.

Applications
  • Chargez votre iPad ou une autre tablette grâce au port USB 2.0 de 2,4 A
  • Chargez votre smartphone ou votre iPhone grâce au port USB 2.0 de 1 A
  • Chargez deux téléphones en même temps
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Allume-cigarette automobile (12 V AUX)
Connecteur B 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Courant de sortie Port 1 - 1A
Port 2 - 2.4A
Courant d'entrée 1.4 ~ 0.7A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 12 ~ 24 DC
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 19.2 mm [0.8 in]
Largeur du produit 24.3 mm [1 in]
Longueur du produit 57.9 mm [2.3 in]
Poids du produit 18 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 32 g [1.1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur de voiture USB à 2 ports - Blanc
Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc
USBLT2PCARW

Chargeur / Adaptateur pour voiture - 1x Apple Lightning 1x USB 2.0 - Haute puissance 21W/4.2A - Blanc

Chargez deux tablettes iPad® en même temps, dans votre voiture

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Blanc
USBUB2PCARW

Chargeur pour voiture double avec câble Micro USB et port USB 2.0 - Haute puissance 21W / 4,2A - Blanc

Chargez deux tablettes en même temps, dans votre voiture

19,99 € hors TVA
23,99 € incluant TVA

Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc
USBCLT60CMW

Câble Lightning vers USB spiralé de 60 cm - M/M - Blanc

Chargez votre iPad ou votre iPhone dans son support auto

18,99 € hors TVA
22,79 € incluant TVA

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B - Blanc
USBPAUB1MW

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B - Blanc

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB grâce à ce câble de rechange USB 2.0 blanc de qualité supérieure

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis