StarTech.com

Chargeur mural USB avec Quick Charge 2.0 - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez rapidement vos appareils mobiles à la maison ou en voyage

Nº de produit : USB1PACVWH

  • Prend en charge la technologie Quick Charge 2.0, ce qui lui permet de charger les appareils compatibles 75 % plus vite
  • Branchez et chargez vos appareils presque partout dans le monde grâce à l'adaptateur d'alimentation universel inclus (Amérique du Nord/GB/EU/Australie)
  • Format compact, qui convient à merveille à tous les étuis de transport
27,99 € EUR hors TVA
33,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - Alimentation NEMA 1-15 (Amérique du Nord) Prise
1 - BS 1363 Power (UK) Prise
1 - Alimentation CEE 7/16 (Europlug) Prise
1 - Alimentation AS/NZS 3112 (Australie) Prise
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Courant de sortie 1.8A, 1.8A, 1.35A
Courant d'entrée 0.35A Max
Tension de sortie 5 DC, 9 DC, 12 DC
Tension d'entrée 110V-240V AC
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 3.2 cm [1.3 in]
Largeur du produit 41 mm [1.6 in]
Longueur du produit 45 mm [1.8 in]
Poids du produit 108 g [3.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 51 mm [2 in]
Package Length 21.2 cm [8.3 in]
Package Width 83 mm [3.3 in]
Poids brut 146 g [5.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Chargeur mural USB 1 port
1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / GB / EU / AU)

Certifications

Produits associés

Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international
USB2PACBK
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance (17 W / 3,4 A) - Chargeur de voyage international

Chargez votre tablette et votre téléphone en même temps

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc
USB2PACWH
Chargeur mural USB à 2 ports - Haute puissance 17W / 3,4A - Chargeur de voyage international - Blanc

Chargez votre tablette et votre téléphone portable en même temps, pratiquement partout au monde

30,99 € hors TVA
37,19 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m noir
USBLT3MB
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m noir

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc
USBLT3MW
Câble Apple Lightning vers USB pour iPhone, iPod, iPad - 3 m Blanc

Chargez et synchronisez vos appareils Apple® avec Lightning sur des distances plus grandes

26,99 € hors TVA
32,39 € incluant TVA
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir
USBAUB2MBK
Câble de charge /synchronisation mobile USB A vers Micro B slim de 2 m pour smartphone et tablette - M/M - Noir

Chargez et synchronisez votre smartphone ou votre tablette à câble Micro USB sur de longues distances

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA