StarTech.com

Kit USB de testeur du courant et de la tension

Surveillez le chargement de votre téléphone et de votre tablette ainsi que la consommation de courant et de tension de votre appareil

Nº de produit : USBAUBSCHM

  • L'écran LCD indique la tension et le courant de charge entre votre appareil mobile, votre câble de charge et votre chargeur
  • Capacités de charge rapide pour les appareils Apple et Android
  • Le voyant LED indique si c'est la tension (V) ou le courant (A) qui est affiché
  • Charge sécurisée avec des ports USB publics ou des appareils inconnus
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
1 - USB Micro-B (5 broches) Femelle
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.9 cm [0.7 in]
Largeur du produit 10.1 mm [0.4 in]
Longueur du produit 44.2 mm [1.7 in]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 20.2 cm [8 in]
Package Width 15.2 cm [6 in]
Poids brut 68 g [2.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Kit de diagnostic de synchronisation et de chargement mobile
1 - Câble Micro-USB 20 cm
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires