StarTech.com

Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A femelle vers adaptateur USB carte mère 4 broches F/F

Connectez directement les appareils USB internes à l'embase de la carte mère

Nº de produit : USBMBADAPT

  • USB A femelle vers adaptateur de carte mère USB femelle
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - IDC (4 broches , carte mère) Femelle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Couleur Gris
Longueur de câble 152.4 mm [6 in]
Longueur du produit 152.4 mm [6 in]
Poids du produit 13 g [0.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 15 g [0.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 de 15 cm - USB A vers connecteur USB carte mère 4 broches F/F

Certifications