StarTech.com

Câble USB Montage sur Panneau B Femelle vers B Mâle - 91 cm

Montez un port USB B sur panneau pour un accès facile

Nº de produit : USBPNLBFBM3

  • 1 connecteur USB B mâle
  • 1 port USB B femelle monté sur panneau
  • Offre 91 cm de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB B (4 broches) Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Largeur du produit 39 mm [1.5 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 45 g [1.6 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 21 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 0.1 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB B vers B de 91 cm monté sur panneau - F/M

Certifications

Produits associés

Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M
USBPNLBFBM1
Câble USB 30 cm monté sur panneau B vers B - F/M

Pour des solutions de périphérique USB personnalisées; permet de monter une connexion USB sur un panneau facilement accessible et sécuritaire.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA