StarTech.com

Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

Nº de produit : USBPNLAFAM3

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 port USB A femelle monté sur panneau
  • Offre 91 cm de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble USB de 91 cm monté sur panneau USBPNLAFAM3 vous procure un accès facile et sécurisé à un port USB A sur votre PC ou la plaque avant, ce qui vous permet d'adapter vos systèmes à vos besoins. Idéal pour les podiums, les kiosques et les solutions nécessitant un accès supplémentaire à des périphériques USB.

L'adaptateur comprend un connecteur USB A mâle et un port USB A femelle monté sur panneau. De plus, il procure une extension de 91 cm, ce qui vous permet de positionner le câble dans le boîtier de l'ordinateur en fonction de vos besoins.

Le modèle USBPNLAFAM3 bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour une fiabilité assurée.

Points forts de StarTech.com

  • Personnalisez vos solutions : montez un port USB A sur votre PC ou sur la plaque avant de votre podium ou kiosque par le biais d'un connecteur USB femelle disponible
  • Configurez vos systèmes selon vos besoins, prolongez de 91 cm la connexion USB de votre carte mère
  • Fiabilité garantie

Applications

Ajoutez un port USB A femelle à l'arrière de votre PC ou sur une plaque avant

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 40 g [1.4 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 46 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB A vers A de 91 cm monté sur panneau - F/M

Certifications

Produits associés

Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM2
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA