StarTech.com

Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers Header Carte Mère A Interne Femelle - 91 cm

Connectez un port USB A monté sur panneau à votre adaptateur de carte mère

Nº de produit : USBPNLAFHD3

  • 1 connecteur USB A femelle
  • 1 port USB A femelle monté sur panneau
  • Offre 91 cm de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteur B 1 - IDC (5 broches , carte mère) Femelle
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 30 à 50 %
Température de fonctionnement 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1 cm [0.4 in]
Largeur du produit 38 mm [1.5 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 34 g [1.2 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 40 g [1.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB monté sur panneau de 91 cm - Câble USB A vers adaptateur carte mère F/F

Certifications

Produits associés

Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne
USBPNLAFHD1
Câble adaptateur USB 2.0 IDC 5 broches vers USB A interne

Permet de connecter un port USB pouvant être monté sur panneau sur un adaptateur de carte mère.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA