StarTech.com

Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

Nº de produit : USBPNLAFAM2

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 port USB A femelle monté sur panneau
  • Offre 60 cm de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Conditions environnementales
Humidité 0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Température de fonctionnement 0 to 50°C
Température de stockage -20 to 70°C
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.2 cm [0.5 in]
Largeur du produit 39 mm [1.5 in]
Longueur de câble 0.6 m [2 ft]
Longueur du produit 0.6 m [2 ft]
Poids du produit 38 g [1.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 44 g [1.6 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB A vers A de 60 cm monté sur panneau - F/M

Certifications

Produits associés

Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm
USBPNLAFAM3
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA