StarTech.com

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB sur des distances plus longues tout en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit : USBAUB2MU

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Micro USB B mâle en angle vers le haut
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Offre 2 m de longueur de câble
5,99 € EUR hors TVA
7,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble USB vers Micro USB en angle vers le haut USBAUB2MU de 2 m offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Micro USB 2.0 (smartphones, appareils photo numériques, tablettes, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Micro USB en angle vers le haut vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Micro USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Micro USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB vers Micro USB en angle vers le bas de 2 m (USBAUB2MD) aussi pratique que ce câble en angle vers le haut, mais qui vous permet de brancher votre appareil Micro USB dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com

  • Accès libre à votre appareil mobile Micro USB
  • Diminution du stress exercé sur le connecteur de votre appareil mobile
  • Positionnez vos appareils Micro USB selon vos besoins – jusqu'à 2 mètres de distance les uns des autres

Applications

Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Micro USB, sans que le câble ne vous gêne

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 2 m [6.6 ft]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 49 g [1.7 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le haut
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B en angle vers le haut

Certifications

Produits associés

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le haut
USBAUB50CMU
Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB mobiles sur de courtes distances tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut
USBAUB1MU
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le haut

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB tout en maintenant le câble à l'écart

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas
USBAUB2MD
Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas

Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB sur des distances plus longues tout en maintenant le câble à l'écart

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA