Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Micro USB 3 m M/M - USB A vers Micro B

Nº de produit : UUSBHAUB3M

Rechargez ou synchronisez des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

Spécifications techniques
  • Prend en charge des vitesses de transfert de données jusqu'à 480 Mb/s entre les appareils Micro USB (type B) et un hôte à port USB 2.0 (type A)

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteurs USB A et USB Micro B de qualité supérieure

  • Fabrication durable en PVC

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR BECHT MISCFR COMFFR LAFIFR RUEFR TOPAFR
INGFR
Disponible en
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € incluant TVA

Nº: UUSBHAUB3M

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble USB A vers Micro B de 3 mètres UUSBHAUB3M offre une connexion de grande qualité entre les appareils mobiles USB 2.0 Micro USB (comme les smartphones BlackBerry® et Android, appareils photo numériques, PDA, tablettes et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB A vers Micro B bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com
  • Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre périphérique Micro USB
  • Câble de fabrication durable assurant une durée de vie maximale
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
  • Câble de rechange idéal pour brancher des appareils mobiles utilisant un connecteur Micro USB à un ordinateur par le biais d'un port USB standard (type A)
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 0.1 kg [0.2 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 3 m - A vers Micro B
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM

Câble Micro USB 50 cm - A vers Micro B

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB1M

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB2M

Câble Micro USB 2 m - A vers Micro B

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis