StarTech.com

Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

Nº de produit : UUSBHAUB1M

  • Prend en charge des vitesses de transfert USB jusqu'à 480 Mb/s
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs USB A et USB Micro-B de qualité supérieure
  • Fabrication durable en PVC
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA

Présentation

Le câble USB-A vers Micro USB UUSBHAUB1M de 1 mètre comporte un connecteur mâle USB de type A et un connecteur mâle Micro de type B, permettant une connexion de qualité supérieure entre des appareils mobiles USB 2.0 utilisant un connecteur Micro USB (p. ex. téléphones cellulaires BlackBerry® et Android, caméras numériques, PDA, tablettes PC et GPS) et un ordinateur compatible USB pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers. Le câble de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour des connexions fiables et durables entre les appareils Micro USB et USB standard.

Points forts de StarTech.com

  • Transférez des données, connectez divers périphériques USB et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre périphérique Micro USB
  • Fabrication durable pour une durée de vie maximale
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Câble de rechange idéal pour brancher des appareils mobiles utilisant un connecteur Micro USB à un ordinateur par le biais d'un port USB standard (type A)

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 30 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B

Certifications

Produits associés

1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB50CM
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 50 cm - M/M

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
1m Micro USB Cable -  A to Micro B
UUSBHAUB2M
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 2 m - M/M

Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble Micro USB 3 m M/M - USB A vers Micro B
UUSBHAUB3M
Câble Micro USB 3 m M/M - USB A vers Micro B

Rechargez ou synchronisez des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA