StarTech.com

Câble combo de 90 cm USB vers Micro USB et Mini USB - A vers B

Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB avec ce câble combo USB 2.0

Nº de produit : USBHAUBMB3

  • Permet de connecter des appareils Micro USB et Mini USB à un port USB de votre ordinateur portable ou de votre PC
  • Câble multifonction 2-en-1 - Mini USB et Micro USB vers USB
  • Vitesse de transfert haute vitesse USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le câble combo de 90 cm USB vers Micro USB et Mini USB USBHAUBMB3 comporte un connecteur mâle USB de type A, un connecteur Micro USB de type B et un connecteur Mini USB de type B qui vous permettent de brancher des appareils mobiles (p. ex. téléphones cellulaires BlackBerry® et Android, ainsi que d'autres appareils portables comme des téléphones, des GPS et des caméras numériques) ayant besoin d'un connecteur Micro ou Mini USB sur un ordinateur compatible USB pour se recharger, synchroniser les données et transférer des fichiers. Ce câble USB vers Mini/Micro 2-en-1 multifonction (câble combo USB) constitue la solution parfaite pour brancher votre appareil Mini USB ou Micro USB sans avoir à permuter deux câbles différents. Le câble combo USB bénéficie de la garantie à vie StarTech.com pour des connexions fiables et durables entre les appareils Mini/Micro USB et USB standard.

Points forts de StarTech.com

  • Vous évite d'avoir à transporter deux différents types de câbles pour vos appareils
  • Réduit l'enchevêtrement et libère de l'espace
  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com

Applications

Permet de connecter un appareil Mini USB B ou Micro USB B à un port USB standard de votre ordinateur

Convient aux appareils mobiles, pour charger la batterie, télécharger des images depuis votre caméra numérique, transférer des données, etc.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Micro-B (5 broches) Mâle
1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 26/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 26.1 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 31.1 g [1.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble combo de 90 cm USB vers Micro USB et Mini USB - A vers B

Certifications

Produits associés

Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M
UUSBMUSBFM
Adaptateur USB 2.0 Micro B vers Mini USB - F/M

Permet d’utiliser un câble Micro USB ou un chargeur d’alimentation avec des périphériques Mini USB plus anciens.

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Adaptateur micro USB vers USB B - M/F
UUSBUSBBMF
Adaptateur micro USB vers USB B - M/F

Permet de connecter ou de recharger vos périphériques Micro USB à l’aide d’une connexion standard par câble USB A-B.

1,99 € hors TVA
2,39 € incluant TVA