Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble Mini USB 50 cm - A vers Mini B coudé 90° vers le bas

Nº de produit : USBAMB50CMD

Connectez vos appareils Mini USB portables sur de courtes distances, tout en maintenant le câble à l'écart

Spécifications techniques
  • 1 connecteur USB A mâle

  • 1 connecteur Mini USB B mâle en angle vers le bas

  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s

Plus de Caractéristiques . . .
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Connecteurs moulés avec serre-câble

  • Offre 0.5 m de longueur de câble

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR
Disponible en
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € incluant TVA

Nº: USBAMB50CMD

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Le câble USB vers Mini USB en angle vers le bas USBAMB50CMD de 50 cm offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Mini USB 2.0 (smartphones, GPS, appareils photo numériques, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Mini USB en angle vers le bas vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Mini USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

La petite longueur de nos câbles Mini USB est idéale pour les connexions d'appareils à proximité, ce qui en fait une solution mobile adaptée comme accessoire pour votre tablette ou ordinateur portable.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Mini USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB vers Mini USB en angle vers le haut de 50 cm (USBAUB50CMU) aussi pratique que ce câble en angle vers le bas, mais qui vous permet de brancher votre appareil Mini USB dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com
  • Accès libre à votre appareil mobile Mini USB
  • Diminution du stress exercé sur le connecteur de votre appareil mobile
  • Câble léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable ou de tablette
Applications
  • Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Mini USB, sans que le câble ne vous gêne
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 16 g [0.6 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le bas
Informations d'emballage
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble mini USB 50 cm - A vers Mini B en angle vers le bas
Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas
USBAMB2MD

Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas

Connectez vos appareils Mini USB sur des distances plus grandes tout en maintenant le câble à l'écart

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

Câble Mini USB 50 cm - A vers Mini B coudé 90° vers le haut
USBAMB50CMU

Câble Mini USB 50 cm - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB portables sur de courtes distances, tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut
USBAMB1MU

Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis