StarTech.com

Câble Mini USB 50 cm - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB portables sur de courtes distances, tout en maintenant le câble à l'écart

Nº de produit : USBAMB50CMU

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur Mini USB B mâle en angle vers le haut
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
En voir plus
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Connecteurs moulés avec serre-câble
  • Offre 0.5 m de longueur de câble
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le câble USB vers Mini USB en angle vers le haut USBAMB50CMU de 50 cm offre une connexion haute qualité entre vos appareils mobiles Mini USB 2.0 (smartphones, GPS, appareils photo numériques, disques durs portables, etc.) et votre ordinateur PC ou Mac® pour les tâches quotidiennes, comme la synchronisation des données et le transfert de fichiers.

Le connecteur Mini USB en angle vers le haut vous permet d'accéder à vos appareils mobiles Mini USB, tout en gardant le câble hors de portée et en évitant le stress exercé sur le port.

La petite longueur de nos câbles Mini USB est idéale pour les connexions d'appareils à proximité, ce qui en fait une solution mobile adaptée comme accessoire pour votre tablette ou ordinateur portable.

Conçu et fabriqué pour une durabilité optimale, ce câble USB vers Mini USB de qualité supérieure bénéficie de la garantie à vie StarTech.com.

StarTech.com propose également un câble USB vers Mini USB en angle vers le bas de 50 cm (USBAMB50CMD) aussi pratique que ce câble en angle vers le haut, mais qui vous permet de brancher votre appareil Mini USB dans l'autre sens.

Points forts de StarTech.com

  • Accès libre à votre appareil mobile Mini USB
  • Diminution du stress exercé sur le connecteur de votre appareil mobile
  • Câble léger, portable, adapté comme accessoire d'ordinateur portable ou de tablette

Applications

Transférez des données et fournissez une alimentation tout en rechargeant votre appareil Mini USB, sans que le câble ne vous gêne

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Mini-B (5 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 mm [0.8 in]
Largeur du produit 16 mm [0.6 in]
Longueur de câble 0.5 m [1.6 ft]
Longueur du produit 0.5 m [1.6 ft]
Poids du produit 19 g [0.7 oz]
Style de connecteur Droit à angle vers le haut
Informations d'emballage
Poids brut 24 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble Mini USB 50 cm - A vers Mini B en angle vers le haut

Certifications

Produits associés

Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut
USBAMB1MU
Câble Mini USB 1 m - A vers Mini B coudé 90° vers le haut

Connectez vos appareils Mini USB tout en maintenant le câble à l'écart

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas
USBAMB2MD
Câble Mini USB 2 m - A vers Mini B coudé 90° vers le bas

Connectez vos appareils Mini USB sur des distances plus grandes tout en maintenant le câble à l'écart

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA