StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers B de 1 m - M/M - Blanc

Installation flexible de vos périphériques USB 2.0 dans des espaces réduits.

Nº de produit : USBPAB1MW

  • Connecteurs USB 2.0 moulés minces avec serre-câble
  • Couleur blanche uniforme
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
3,99 € EUR hors TVA
4,79 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble blanc USB A vers B USBPAB1MW offre une longueur de connexion de 1 mètre et comporte des connecteurs USB moulés minces pour une polyvalence accrue lors du branchement de vos périphériques USB 2.0 situés dans des espaces restreints.

Fabriqué exclusivement à partir de matériaux de haute qualité et conçu par des experts pour être durable, ce câble USB 2.0 A vers B de 1 m bénéficie de la garantie à vie StarTech.com. 

Points forts de StarTech.com

  • Simplifiez vos connexions USB avec des connecteurs USB moulés plus minces, spécialement conçus pour les espaces restreints
  • Fiabilité garantie

Applications

Positionnement flexible de vos appareils USB 2.0 comme des imprimantes, des scanners ou des disques durs USB externes, pour une installation même dans les espaces réduits.

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec masse
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Blanc
Longueur de câble 1 m [3.3 ft]
Longueur du produit 1 m [3.3 ft]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Poids brut 26 g [0.9 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 A vers B de 1 m - M/M - Blanc

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0  A vers B de 3 m - M/M - Blanc
USBPAB3MW
Câble USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M - Blanc

Installation flexible de vos périphériques USB 2.0 dans des espaces réduits.

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA