StarTech.com

Câble USB Actif A vers B 20 m - M/M - Noir

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 jusqu'à 20 m

Nº de produit : USB2HAB65AC

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur USB B mâle
  • Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
En voir plus
  • Installation plug-and-play, aucun pilote requis
  • Alimentation USB par bus, aucune source d'alimentation externe requise
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Compatible avec les systèmes PC Windows® 8/7/Vista/XP et Mac
45,99 € EUR hors TVA
55,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 19.8 m [65 ft]
Longueur du produit 19.8 m [65 ft]
Poids du produit 807 g [28.5 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 59 mm [2.3 in]
Package Length 22.6 cm [8.9 in]
Package Width 21.4 cm [8.4 in]
Poids brut 968 g [34.2 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 actif A vers B 20 m - M/M

Certifications

Produits associés

10m/30ft Active USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB30AC
Câble USB 2.0 actif A vers B de 9 m - M/M

Cordon USB A à B | Mâle à mâle | Noir

25,99 € hors TVA
31,19 € incluant TVA