StarTech.com

Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

Nº de produit : USBAB3ML

  • 1 connecteur USB A mâle
  • 1 connecteur USB B mâle coudé vers la gauche
  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
  • Prend en charge des vitesses de transfert USB 2.0 jusqu'à 480 Mb/s
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB B (4 broches) Mâle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Longueur de câble 3 m [9.8 ft]
Longueur du produit 3 m [9.8 ft]
Poids du produit 89 g [3.1 oz]
Style de connecteur Droit à angle gauche
Informations d'emballage
Package Height 23 mm [0.9 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Poids brut 95 g [3.4 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 A vers B coudé vers la gauche 3 m - M/M

Certifications

Produits associés

Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir
USBAB1ML
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir
USBAB2ML
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à Gauche Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir
USBAB2MR
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 2 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir
USBAB1MR
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 1 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir
USBAB3MR
Câble USB 2.0 A vers USB B Coudé à droite Mâle / Mâle pour imprimante - 3 m - Noir

Connectez des périphériques USB 2.0 difficiles d'accès pour une installation dans les espaces réduits

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA