Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm

Nº de produit : USB2TYPEH

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

Spécifications techniques
  • Connecteurs moulés avec serre-câble

  • Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

  • Fabrication durable en PVC

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

MERCFR ISTFR MATFR AMAZFR INMCFR MISCFR LAFIFR RUEFR TOPAFR
INGFR TEDAFR
Disponible en
4,99 € EUR hors TVA
5,99 € incluant TVA

Nº: USB2TYPEH

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Vous en avez assez de devoir emmener un adaptateur mural partout avec vous pour charger vos appareils de 5 V, comme certains disques durs externes, vos lecteurs multimédias en continu et vos haut-parleurs Bluetooth® ?

Grâce à ce câble d'alimentation USB, il est désormais facile d'alimenter des appareils de 5 V CC équipés d'un connecteur de type H (diam. ext. : 3,4 mm, diam. int. : 1,3 mm). Que ce soit pour l'alimentation ou pour la charge, il suffit de le brancher sur un port USB libre de votre ordinateur portable ou de bureau.

Avec sa conception recherchée et ses matériaux de qualité supérieure, le câble d'alimentation USB2TYPEH de StarTech.com bénéficie de notre garantie à vie.

Points forts de StarTech.com
  • Fiabilité garantie
Applications
  • Alimentez votre disque dur externe ou tout autre appareil équipé d'un connecteur d'alimentation de type H depuis un port USB libre de votre ordinateur
  • Chargez vos haut-parleurs Bluetooth et d'autres appareils chargeables à partir d'un port USB libre de votre ordinateur
Numéros de produit
Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - Connecteur coaxial d'alimentation (Taille H , Diam. ext. : 3,40 , Diam. int. : 1,30)
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0 m [0 ft]
Largeur du produit 0 m [0 ft]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 29 g [1 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Cable d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm
Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V
USB2TYPEM

Câble d'alimentation USB vers prise DC de 91 cm - Cordon USB vers connecteur Type M 5V

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY3

Câble USB 2.0 en Y de 91 cm pour disque dur externe - 2x USB A vers Mini B

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA

USB Y Cable for External Hard Drive - USB A to mini B
USB2HABMY6

Câble USB 2.0 en Y de 1,8 m pour disque dur externe - 2x USB A (M) vers 1x USB Mini B (M)

Branchez et alimentez votre disque dur externe Mini-USB au moyen de deux ports USB standard de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

Mini USB 2.0 Cable - USB-A to Mini B - M/M
USB2HABM1

Câble Mini USB 2.0 30 cm - A vers Mini B - M/M

Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB6

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB10

Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

2 ft USB 2.0 A to B Cable - M/M
USB2HAB15

Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M

Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm
USB2TYPEH

Câble d'alimentation USB vers connecteur annulaire de type H 5 V CC, 90 cm

Alimentez vos appareils de 5 V CC à partir d'un port USB de votre ordinateur

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis