StarTech.com

Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 5 mètres

Nº de produit : USB2AAEXT5M

  • Entièrement blindé pour des connexions sans erreur
  • Installation plug-and-play, aucun pilote requis
  • Alimenté par USB
En voir plus
  • Alimentation externe universelle également comprise
  • Indicateur à DEL bleu pour la surveillance du statut du câble d'extension et de la connexion au port USB
45,99 € EUR hors TVA
55,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Notes spéciales / Configuration
Remarque Installez jusqu'à quatre câbles USB2AAEXT5M en cascade pour une extension accrue
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Adaptateur secteur inclus
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 5
Courant de sortie 1A
Courant d'entrée 0.35 A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise H
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.9 cm [0.4 in]
Largeur du produit 16.4 mm [0.6 in]
Longueur de câble 5 m [16.4 ft]
Longueur du produit 5 m [16.4 ft]
Poids du produit 206 g [7.3 oz]
Style de connecteur Droit
Informations d'emballage
Package Height 58 mm [2.3 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 22.6 cm [8.9 in]
Poids brut 472 g [16.7 oz]
Quantité par paquet 1
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 5 m - M/F
1 - Adaptateur d’alimentation universel
1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

Certifications

Produits associés

Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT10M
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 10 mètres

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT15M
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres

149,99 € hors TVA
179,99 € incluant TVA

Accessoires