StarTech.com

Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

Nº de produit : USB2FAAEXT15

  • Alimentation directe par le port USB
  • Installation en série jusqu'à 5 niveaux
  • Interface hôte compatible avec l'USB 2.0 haute vitesse, avec prise en charge de vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
En voir plus
  • Rétrocompatibilité avec les périphériques USB 1.1/1.0
  • Compatibilité avec l'installation plug-and-play
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage 1 port USB libre
Remarque Installez jusqu'à 5 appareils USB2FAAEXT15 en cascade pour une extension accrue
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.2 cm [0.9 in]
Largeur du produit 30 mm [1.2 in]
Longueur de câble 4.6 m [15 ft]
Longueur du produit 4.6 m [15 ft]
Poids du produit 156 g [5.5 oz]
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Poids brut 165 g [5.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 actif 4,5 mètres
Prend en charge tout système d’exploitation.
Aucun pilote ni logiciel supplémentaire requis.

Certifications