StarTech.com

Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 90 cm - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 91 cm

Nº de produit : USBEXTAA3BK

  • Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
  • Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
Assistance

Présentation

Le câble d'extension USB (A-A) de 0,9 m USBEXTAA3BK comporte 1 connecteur mâle USB A et un connecteur femelle USB A, et prolonge la connexion jusqu'à 0,9 mètre entre deux périphériques USB 2.0 : une solution idéale pour une meilleure organisation des périphériques ou pour apporter plus de polyvalence aux ports USB existants. Ce câble d'extension USB de qualité supérieure est destiné à une utilisation avec des périphériques USB 1.1 et USB 2.0. Il bénéficie en outre d'une garantie à vie StarTech.com.

Points forts de StarTech.com

  • Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
  • Le serre-câble moulé accroît sa polyvalence et sa durabilité, tout en minimisant la perte de données due à la contrainte subie par le câble

Applications

Prolongez votre connexion USB afin de connecter une imprimante ou tout autre périphérique USB à un PC ou Mac avec une vitesse de transfert haute performance

Spécifications techniques

Garantie
Garantie Lifetime
Matériel
Placage du connecteur Nickel
Type de blindage du câble Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé
Type de gaine de câble PVC - Polyvinyl Chloride
Performance
Type et débit USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Connecteur B 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
Caractéristiques physiques
Calibre du fil 24/28 AWG
Couleur Noir
Hauteur du produit 14 mm [0.6 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur de câble 0.9 m [3 ft]
Longueur du produit 0.9 m [3 ft]
Poids du produit 0 kg [0.1 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 0 kg [0.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Câble d'extension USB 2.0 A vers A noir 0,9 m - M/F

Certifications

Produits associés

Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F
USBEXTAA6IN
Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 15,24 cm

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 1,8 m - M/F
USBEXTAA6BK
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 1,8 m - M/F

Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 1,80 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble Rallonge USB 1m - Cable USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc
USBEXTPAA1MW
Câble Rallonge USB 1m - Cable USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc

Prolongez jusqu'à 1 m la longueur de votre câble USB 2.0

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 2 m - M/F
USBEXTPAA2MW
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 2 m - M/F

Prolongez jusqu'à 2 m la longueur de votre câble USB 2.0

6,99 € hors TVA
8,39 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 3 m - M/F
USBEXTPAA3MW
Câble d'extension USB 2.0 A vers A de 3 m - M/F

Prolongez jusqu'à 3 m la longueur de votre câble USB 2.0

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM1
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

4,99 € hors TVA
5,99 € incluant TVA
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir
USBPNLAFAM2
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm
USBPNLAFAM3
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm

Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau
USBEXTAA5DSK
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau

Prolongez un port USB à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable

5,99 € hors TVA
7,19 € incluant TVA
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA_6
Câble d'extension USB 2.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 1,8 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
7 ft USB 2.0 Extension Cable A to A - M/F
USBEXTAA10
Câble d'extension USB 2.0 de 3 m - Rallonge USB A vers A - M/F

Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 3 m

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle
USB2AAEXT5M
Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 5 mètres

45,99 € hors TVA
55,19 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT10M
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 10 mètres

63,99 € hors TVA
76,79 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT15M
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres

71,99 € hors TVA
86,39 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
USB2AAEXT20M
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres

89,99 € hors TVA
107,99 € incluant TVA
Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
USB2AAEXT25M
Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 25 mètres

108,99 € hors TVA
130,79 € incluant TVA
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
USB2AAEXT35M
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F

Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres

149,99 € hors TVA
179,99 € incluant TVA
16 ft USB 2.0 Active Extension Cable - M/F
USB2FAAEXT15
Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif

Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire

21,99 € hors TVA
26,39 € incluant TVA
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
USB110EXT2
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m

Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6

125,99 € hors TVA
151,19 € incluant TVA

Accessoires