Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCâble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.80m - Prolongateur USB - Rallonge
Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 1,80 m
Nº de produit : USBEXTAA6BK
- Conçu et fabriqué selon les spécifications USB 2.0
- Serre-câble moulé
- Prend en charge des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Le câble d'extension USB de 1,8 m USBEXTAA6BK (A-A) comporte un connecteur USB A mâle et un connecteur USB A femelle, et prolonge la connexion jusqu'à 1,8 mètre entre deux périphériques USB 2.0. Une solution idéale pour une meilleure organisation des périphériques ou pour l'ajout de ports USB existants.
Ce câble d'extension USB de qualité supérieure est intégralement coté pour une utilisation avec des périphériques USB 1.1 et USB 2.0. Il bénéficie d'une garantie à vie StarTech.com.
Points forts de StarTech.com
- Le serre-câble moulé accroît sa polyvalence et sa durabilité, tout en minimisant la perte de données due à la contrainte subie par le câble
- Bénéficie de la garantie à vie StarTech.com
Applications
Prolongez votre connexion USB pour brancher une imprimante ou un autre périphérique USB à un PC ou à un Mac, pour un transfert de données haute performance
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V931169 | |
Tech Data - France | 4428719 | |
UPC Code | 065030840811 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Matériel | ||
Placage du connecteur | Nickel | |
Type de blindage du câble | Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé | |
Type de gaine de câble | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Performance | ||
Type et débit | USB 2.0 - 480 Mbit/s | |
Connecteur(s) | ||
Connecteur A | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle | |
Connecteur B | 1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle | |
Caractéristiques physiques | ||
Calibre du fil | 24/28 AWG | |
Couleur | Noir | |
Hauteur du produit | 14 mm [0.6 in] | |
Largeur du produit | 15 mm [0.6 in] | |
Longueur de câble | 1.8 m [6 ft] | |
Longueur du produit | 1.8 m [6 ft] | |
Poids du produit | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Câble d'extension noir USB 2.0 A vers A 1,8 m - M/F |
Produits associés
Câble d'extension USB 2.0 de 15cm - Rallonge USB A vers A - M/F
Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 15,24 cm
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.80m - Prolongateur USB - Rallonge
Prolonge la longueur de votre câble de périphérique USB actuel jusqu'à 1,80 m
Câble Rallonge USB 1m - Cable USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc
Prolongez jusqu'à 1 m la longueur de votre câble USB 2.0
Câble Rallonge USB 2m - Câble USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc
Prolongez jusqu'à 2 m la longueur de votre câble USB 2.0
Câble Rallonge USB 3m - Câble USB 2.0 A-A Mâle / Femelle - Blanc
Prolongez jusqu'à 3 m la longueur de votre câble USB 2.0
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 30cm - F/M - Noir
Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant
Rallonge de câble USB 2.0 à montage sur panneau / goulotte A vers A de 60cm - F/M - Noir
Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant
Câble USB Montage sur Panneau A Femelle vers A Mâle - 91 cm
Ajoutez une connexion USB externe montée sur panneau à un PC ou une plaque avant
Câble d'Extension Mâle/Femelle USB 2.0 de 1.50m - Prolongateur USB pour Bureau
Prolongez un port USB à partir de l'arrière de votre ordinateur, vers votre ordinateur portable
Câble d'extension USB 2.0 de 1,8 m - Rallonge USB A vers A - M/F
Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 1,8 m
Câble d'extension USB 2.0 de 3 m - Rallonge USB A vers A - M/F
Prolongez la distance entre vos appareils USB 2.0 de 3 m
Câble d'extension USB 2.0 actif de 5m - Prolongateur / répéteur / rallonge USB - Mâle / Femelle
Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 5 mètres
Câble Répéteur USB 10 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 10 mètres
Câble Répéteur USB 15 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 15 mètres
Câble d'extension USB 2.0 actif 20 m - M/F
Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 20 mètres
Câble Répéteur USB 25 m - Rallonge / Extension USB Actif - M/F
Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 25 mètres
Câble d'extension USB 2.0 actif 35 m - M/F
Prolongez la distance entre un ordinateur et un appareil USB 2.0 de 35 mètres
Câble d'Extension USB 2.0 Actif de 4.80m - Prolongateur USB Actif
Prolongez la distance d'un périphérique USB 2.0 de 4,5 m et ce, de façon sécuritaire
Extendeur Ethernet 1 port USB sur Cat5/Cat6 - jusqu'à 40 m
Placez un dispositif USB 1.1 jusqu'à 40 m de l'ordinateur sur un câble Cat5 ou Cat6
Adaptateur Charge Rapide USB 2.0 avec Interrupteur Sync / Charge - USB A Mâle vers USB A Femelle
Chargez rapidement vos appareils mobiles comme des tablettes (iPad, Samsung, etc.) ou des smartphones depuis n'importe quel port USB 2.0
Accessoires
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 1,8 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble certifié USB 2.0 A vers B de 3 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble USB 2.0 A vers B de 4,5 m - M/M
Raccordez des périphériques USB 2.0 à votre ordinateur
Câble Mini USB 2.0 15 cm - USB A vers mini USB B
Rendement de transfert optimal de votre caméscope numérique, PDA ou lecteur MP3 doté de Mini USB.
Câble Mini USB 2.0 30 cm - A vers Mini B - M/M
Câble mini USB court, compact et économique, idéal pour le chargement et la synchronisation de Blackberry, de téléphones portables et d'appareils photo
Câble Micro USB 15 cm - A vers Micro B - USB 2.0 - Noir
Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile
Câble USB 2.0 A vers Micro B de 30 cm - M/M - Noir
Permet de recharger ou synchroniser des périphériques mobiles Micro USB à partir d'un port USB standard de votre ordinateur de bureau ou de votre mobile
Câble Adaptateur USB A 2.0 vers USB Micro-B - 91 cm
Câble pour recharger et synchroniser les périphériques micro USB.
Câble USB vers Micro USB coudé à angle droit de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A
Câble Micro USB 2.0 - A vers Micro B Coudé à Angle Droit - 1,8 m
Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée
Câble USB vers Micro USB coudé à angle gauche de 50 cm - 0,25 mm² - M/M - Noir
Chargez vos téléphones et tablettes de dernière génération de manière efficace avec une alimentation jusqu'à 2,4 A
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 30 cm - M/M - Noir
Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 91 cm - M/M - Noir
Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée
Câble USB 2.0 A vers Micro B coudé à angle gauche de 1,8 m - M/M - Noir
Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB B tout en gardant le câble hors de portée
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle gauche - M/M - 0,25 mm²
Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²
Câble Micro USB 1 m - A vers Micro B coudé 90° vers le bas
Chargez ou synchronisez vos appareils Micro USB tout en maintenant le câble à l'écart
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 1 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
Rechargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²
Câble de charge et synchronisation Micro USB de 2 m - USB-A vers Micro-B à angle droit - M/M - 0,25 mm²
Chargez vos appareils mobiles énergivores avec ce câble Micro-USB de 0,25 mm²
Câble USB A vers Micro B de 1 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile
Câble USB A vers Micro B de 2 m avec connecteurs coudés à angle droit - M/M - Noir
Chargez et synchronisez votre appareil Micro-USB depuis un port USB d’accès difficile
Adaptateur F/M Micro USB vers Mini USB
Permet d’utiliser un câble Micro USB ou un chargeur d’alimentation avec des périphériques Mini USB plus anciens.
Adaptateur Micro USB vers Mini USB 2.0 - Mini USB Femelle - Micro USB Mâle
Utilisez d'anciens câbles Mini USB avec des périphériques Micro USB récents
Câble adaptateur Micro USB vers Mini USB de 15 cm - M/F
Branchez les dispositifs Micro USB avec un câble Mini USB
Câble combo de 90 cm USB vers Micro USB et Mini USB - A vers B
Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB avec ce câble combo USB 2.0
Câble USB 2.0 Rétractable - USB vers Mini USB / Micro USB - Donnée et Charge - Mâle / Mâle - 76 cm
Chargez ou synchronisez des appareils portables Micro ou Mini USB lors de tous vos déplacements avec ce câble combo USB 2.0 portable
Support produit
Pilotes et téléchargements
Certification(s):
Fiche technique
- USBEXTAA6BK_Datasheet-FR.pdf
Français
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis